Julkaise tuotteesi
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA5538
    • TuoteperheNIMBUS THERMOSTAAT
    • TuoteryhmäShower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)305
    • Syvyys (mm)79
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)3.096
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers