Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3062
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)184
    • Leveys (mm)192
    • Syvyys (mm)226
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.157
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets