Julkaise tuotteesi
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF3063
    • TuoteperheNIMBUS II MESSING
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)162
    • Leveys (mm)192
    • Syvyys (mm)246
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.139
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets