Julkaise tuotteesi
Brandgasventilator med plåtlock VBP
Brandgasventilator med plåtlock VBP
    Ventisol
    Arkistoitu

    Brandgasventilator med plåtlock VBP

    Smoke hatch, smoke exhaust, smoke ventilator... Ventisol Brandventilator Plåtlock is a natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV) for use in a system for natural smoke and heat exhaust ventilation (NSHEVS). Smoke and heat exhaust ventilators may aim to: 1) Reduce smoke and heat exposure for persons. 2) Counteract fire-spreading between sections. 3) Improve sight conditions to help evacuation and firefighting. VBP * Insulated sheet metal cover * 300 or 550 insulated upstand (Stone Wool) * Motorized opening or spring-loaded electronic opener. * Certified constancy of performance to SS-EN 12101-2. * Standard model: performance levels to SS 883006 * Snow load up to 750 N/m2 * Reliability up to RE 125 + 10000 * Dual purpose ventilator / natural ventilation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevbp
    • TuoteperheSmoke & Heat Exhaust Ventilation
    • TuoteryhmäVB Line
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2021-02-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
    • Toissijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Savunpoisto