Julkaise tuotteesi
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with capacities ranging from 3.5 kW to 28 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevertiv-coolphase-ceiling
    • TuoteperheVertiv Heat Rejection
    • TuoteryhmäHear Rejection Condenser Units
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2026-04-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Heat Exchanger
    • IFC-luokitusLauhdutin
    • ETIM-koodiEC011286
    • ETIM-nimiHeat recovery unit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_03_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir cooled condensing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 63 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • OmniClass-numero23-33 43 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Condenser Units