Julkaise tuotteesi
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Vertiv PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevrt-bts-iec-crb-busbar
    • TuoteperheVertiv Busbar System
    • TuoteryhmäVertiv Busbar System
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2025-08-19
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • ETIM-koodiEC001522
    • ETIM-nimiBusbar
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBusbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
    • OmniClass-numero23-35 31 33
    • OmniClass-nimikeElectrical Busbars

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka