Julkaise tuotteesi
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
DOTS 4675 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4675 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another. radiant crown. The second version’s other side is closed, allowing the designer to play with the direction of light and ease any intensity.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevibia-dots-4675-ul-certificate
    • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
    • TuoteryhmäWall mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Puerto Rico
    Yhdysvallat