Julkaise tuotteesi
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevibia-flat-5915_ul-certificate
    • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
    • TuoteryhmäFlat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11.42
    • Leveys (tuumaa)21.66
    • Syvyys (tuumaa)21.66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)10.43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Puerto Rico
    Yhdysvallat