Julkaise tuotteesi
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevibia-flat-5924_ul-certificate
    • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
    • TuoteryhmäFlat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)16.15
    • Leveys (tuumaa)73.23
    • Syvyys (tuumaa)58.67
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)45.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Puerto Rico
    Yhdysvallat