Julkaise tuotteesi
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevibia-flat-5940_ul-certificate
    • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
    • TuoteryhmäFlat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (tuumaa)21.66
    • Syvyys (tuumaa)21.66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)13.22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Puerto Rico
    Yhdysvallat