Julkaise tuotteesi
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevibia-flat-5945
    • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
    • TuoteryhmäFloor Lamps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)640
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)15.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania