Julkaise tuotteesi
HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua

HALO, designed by Martín Azúa, is composed of myriad sticks, dressed in an opalized PMMA diffuser and appearing to float in air. Empowering the user with creative freedom, it can be suspended at any height, horizontally or on an incline. HALO can be used with a 0-10V dimming system to regulate the powerful ambient light output depending on the mood. This luminaire provides sufficient illumination for large spaces, becoming a decorative component that is both simple and striking. Circular version available as an individual pendant or as a cluster of two or three. Canopy is a matte white lacquer.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-halo-2342
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendants
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat