Julkaise tuotteesi
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

The Halo Jewel hanging lamps, configuration featuring circular piece, is a Martín Azúa design. The Halo Jewel collection presents light as a precious element that is expressed in lightweight structures suspended in space.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendant Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)22.25
  • Syvyys (tuumaa)22.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)8.81
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat