Julkaise tuotteesi
Halo Wall 2360 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2360 Design by Martin Azua

Wall sconce. Through its double methacrylate cover, it achieves a diffused quality lighting using LED technology that remains hidden. Material converted into light almost magically.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-halo-wall-2360_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäWall Fixture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.5
  • Leveys (tuumaa)40.25
  • Syvyys (tuumaa)2.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)3.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat