Julkaise tuotteesi
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • TuoteperheLuminaires for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka