Julkaise tuotteesi
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäTable lamp
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.25
  • Leveys (tuumaa)11.75
  • Syvyys (tuumaa)11.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)7.72
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
  • IFC-luokitusValaisin
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat