Julkaise tuotteesi
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-meridiano-4715
  • TuoteperheLuminaries for External Lighting
  • TuoteryhmäOutdoor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)320
  • Leveys (mm)920
  • Syvyys (mm)920
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)16.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania