Julkaise tuotteesi
NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 / 5 tähteä3.8(10 arvostelua)
North pendant light designed by Arik Levy. A lacquered aluminum shade with a white interior holds the LED light source while suspended by a black cable. A round steel canopy matches the finish of the shade. Available in charcoal gray, matte beige or matte white lacquer.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-north-5664_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendants
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)23.5
  • Syvyys (tuumaa)23.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)6.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat