Julkaise tuotteesi
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-palo-alto-4516
  • TuoteperheLuminaries for External Lighting
  • TuoteryhmäOutdoor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2800
  • Leveys (mm)850
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania