Julkaise tuotteesi
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 / 5 tähteä4.1(9 arvostelua)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-pin-1692
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäWall Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania