Julkaise tuotteesi
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting luminaire emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVibia-Plusminus-6220
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania