Julkaise tuotteesi
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    Tekniset tiedot
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäPlusminus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.75
    • Leveys (tuumaa)40.75
    • Syvyys (tuumaa)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPET
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (paunaa)3.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring