Julkaise tuotteesi
Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This surface canopy allows you to power the luminaires.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäPlusminus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.25
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring