Julkaise tuotteesi
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-structural-2620
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäWall Fixture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)2.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC002892
  • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania