Julkaise tuotteesi
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-structural-2645
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäCeiling Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)210
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)9.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania