Julkaise tuotteesi
Tempo 5772 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5772 Design by Lievore Altherr

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)
Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Tekniset tiedot
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevibia-tempo-5772_ul-certificate
  • TuoteperheLuminaries for Internal Lighting
  • TuoteryhmäPendant Lamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-19
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)5
  • Syvyys (tuumaa)5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (paunaa)2.64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Puerto Rico
Yhdysvallat