Julkaise tuotteesi
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950043
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCoffee Tables
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings