Julkaise tuotteesi
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Vicon’s Roughneck AI Micro Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a fixed 2.8mm lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevicon-v2000d-micro-domes
  • TuoteperheCameras
  • TuoteryhmäNetwork Dome Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass-numero23-29 11 00
  • OmniClass-nimikeSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security