Julkaise tuotteesi
V2100B Roughneck Bullet Cameras
Vicon

V2100B Roughneck Bullet Cameras

4.8 / 5 tähteä4.8(28 arvostelua)
Vicon’s Roughneck Bullet Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevicon-v2100b-bullets
  • TuoteperheCameras
  • TuoteryhmäNetwork Box and Bullet Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass-numero23-29 11 00
  • OmniClass-nimikeSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security