Julkaise tuotteesi
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 / 5 tähteä4.8(35 arvostelua)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevicon-v2100d-domes
  • TuoteperheCameras
  • TuoteryhmäNetwork Dome Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass-numero23-29 11 00
  • OmniClass-nimikeSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security