Julkaise tuotteesi
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevicon-v2360-panoramic
  • TuoteperheCameras
  • TuoteryhmäNetwork Panoramic Cameras
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass-numero23-29 11 00
  • OmniClass-nimikeSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security