Julkaise tuotteesi
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 / 5 tähteä3.3(12 arvostelua)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevictaulic-no_100-5d
  • TuoteperhePiping Methods
  • TuoteryhmäPipework Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass-numero23-27 51 00
  • OmniClass-nimikePipe Elbows
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings