Julkaise tuotteesi
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevmp-001
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäComputer Network Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-10-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Verkostoituminen
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings and Accessories