Julkaise tuotteesi
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemba
  • TuoteperheMaximus
  • TuoteryhmäEx-proof cameras, Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)228
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security