Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Yksilöity viite: nxptzwb
Brändi: Videotec
Tuoteperhe: NXPTZ
Tuoteryhmä: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Leveys (mm): 200
Korkeus (mm): 130
Syvyys (mm): 400
Julkaisupäivä: 2018-08-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 5.4

BIMobject-luokka: Elektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
IFC-luokitus: Alarm
UNSPSC-nimi: Security cameras
UNSPSC-koodi: 46171610
Uniclass 1.4 Koodi: L76261
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cameras
Uniclass 2.0 Koodi: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Kuvaus: Digital Cameras
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Survey cameras
NBS Reference Koodi: 75-40
NBS Reference Kuvaus: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
KaikkiLuokat Numero: 23-37 15 11
KaikkiLuokat Otsikko: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Nimi Arvo
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 400 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty