Julkaise tuotteesi
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Polyethylene tank with stainless steel cage Versions with delivery up to 5m (16ft), 11m (36ft) or 30m (98ft) Versions with alarm for the lack of liquid in the tank Also for third-party products Operating temperature:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ+60°C (140°F) Available voltages in 230Vac, 120Vac or 24Vac
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWASPT5L
  • TuoteperheUlisse
  • TuoteryhmäPTZ cameras, Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)272
  • Leveys (mm)257
  • Syvyys (mm)217
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • IFC-luokitusHälytin
  • ETIM-koodiEC001527
  • ETIM-nimiVideo surveillance system
  • UNSPSC-nimiSecurity cameras
  • UNSPSC-koodi46171610
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Surveillance
  • OmniClass-numero23-37 15 11
  • OmniClass-nimikeCameras
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security