Julkaise tuotteesi
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

    Viriyalohakij Roller Shutter 

    Material : Polycarbonate Slat 

    โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  
    Tekniset tiedot
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • TuoteperheShutters Doors
    • TuoteryhmäGrilled Metal Rolling Shutters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8000
    • Leveys (mm)10500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Shutters

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Armenia
    Azerbaidžan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Brunei
    Etelä-Korea
    Filippiinit
    Georgia
    Hong Kong
    Indonesia
    Intia
    Japani
    Joulusaari
    Kambodža
    Kazakstan
    Kiina
    Kirgisia
    Kookossaaret
    Laos
    Macao
    Malediivit
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Pohjois-Korea
    Singapore
    Sri Lanka
    Tadžikistan
    Taiwan
    Thaimaa
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä