Julkaise tuotteesi
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Product code: 56510

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56510
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - Drawer Seperators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)290
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC012289
    • ETIM-nimiStorage box
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 25 11 13
    • OmniClass-nimikeClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania