Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA
Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA

    Wash Basin - Bowl - Metropol Series - VitrA

    VitrA Metropole Countertop Bowl Without Tap Hole - With Overflow Hole - 40cm - White

    Product code: 5666B003-0012

    VitrA Metropole Countertop Bowl Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 40cm - White

    Product code: 5666B003-0016

    VitrA Metropole Undercounter Washbasin Without Tap Hole - With Overflow Hole - 37cm - White

    Product code: 5666B003-1082

    VitrA Metropole Undercounter Washbasin Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 37cm - White

    Product code: 5666B003-1083

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5666
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)11.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania