Julkaise tuotteesi
Bidet - Wall Hung - 56cm - Memoria Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 56cm - Memoria Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 56cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Wall Hung Bidet  Tap Hole - Without Overflow Hole

    Product code: 5675B083-1046

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5675B083-1046
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäBidets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania