Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - Metropole Series - VitrA

    Colours : Plum Tree, High Gloss White, Silver Oak

    Product code: 58175 - 58176 - 61284

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite58175-58176-61284
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)542
    • Leveys (mm)790
    • Syvyys (mm)515
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliTermopuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania