Julkaise tuotteesi
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Medium Cabinet - 40cm - Showcase - Left

    Product code: 58391

    Tekniset tiedot

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite58391
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäTall Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)923
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania