Julkaise tuotteesi
Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Colours :  Light Oak

Product code: 60888

Tekniset tiedot
  • Illuminated Mirror

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60888
  • TuoteperheBathroom Furniture
  • TuoteryhmäMirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)45
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010550
  • ETIM-nimiMirror
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania