Julkaise tuotteesi
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA

    Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA

    Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA

    Product code: 61276

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite61276
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMid Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)380
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)346
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC012257
    • ETIM-nimiBench
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBenches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania