Julkaise tuotteesi
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA
Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA

    Mirror - Illuminated From Top And Bottom - 120cm - Brite Series - VitrA

    Product Code : 61304

    Tekniset tiedot
    • Illuminated Mirror

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite61304
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania