Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Planked Sand

    Product code: 62412

    Tekniset tiedot


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62412
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)45.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania