Julkaise tuotteesi
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

    Lower Unit - 130cm - Voyage Series - VitrA

    Voyage Lower Unit - 130cm - with Doors & Shelves - Matte White & Natural Oak - Left

    Beyond modularity, Voyage is a flexible system that challenges the ordinary bathroom set-up, providing horizontal and vertical positioning. Storage space can be divided and distributed around the room, with no height or position constraints. Positioning can be defined by the user, based on permanent or temporary needs. This flexibility also extends to colour, depth and size options, making Voyage one of the most versatile bathroom ranges.

    Product code: 62459 - 62460 - 62461

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62459-62460-62461
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäMid Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010092
    • ETIM-nimiAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSite Tables
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania