Julkaise tuotteesi
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Product code: 64114

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite64114
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäShelfs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliNahka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • ETIM-koodiEC011190
    • ETIM-nimiBasket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_04_56
    • Uniclass 2015 -kuvausNesting baskets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 21 13 13 17
    • OmniClass-nimikeBasket Stretchers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania