Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Steel Blue

    Product code: 65766 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65766
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)745
    • Syvyys (mm)505
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-19 31 17 13
    • OmniClass-nimikeLavatory Units
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania