Julkaise tuotteesi
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Fjord Green

    Product code: 65920

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65920
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäWashbasin Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)705
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTermopuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania